比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit

570630
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
Magnetic safety gate system For applications up to SIL 3/PL e/cat. 4 magnetic holding force 1000 N (process protection). Coding: coded; 8-pin M12 male connector; 4 LEDs. Special version: Base plates from stainless steel (1.4301) + stainless steel connector Delivery scope: 1 sensor with free-moving actuator.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
保証リリース距離: 8.0 mm
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
センサ原理: 中継器
コード化のタイプ: コード化
保持力: 1000 N
OSSD出力数: 2
入力点数: 3
接続タイプ: M12, 8pol. male
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
DC消費電力: 7.2 W
保護構造、ハウジング: IP67
ケース素材: ステンレススチール 1.4301
幅: 45.0 mm
高さ: 172.0 mm
奥行き: 44.0 mm
総重量: 2610 g
実量: 2550 g
使用周囲温度: -25 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。