比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit

570503
PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
Magnetic safety gate system For applications up to SIL 3/PL e/cat. 4 magnetic holding force 500 N (process protection). Coding: coded; 5-pin M12 male connector; 4 LEDs.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
保証リリース距離: 15.0 mm
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
センサ原理: 中継器
コード化のタイプ: コード化
保持力: 500 N
OSSD出力数: 2
入力点数: 1
接続タイプ: M12, 5pol. male
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
DC消費電力: 4.8 W
保護構造、ハウジング: IP67
ケース素材: 防食, 硬質陽極酸化
幅: 45.0 mm
高さ: 122.0 mm
奥行き: 44.0 mm
総重量: 990 g
実量: 950 g
使用周囲温度: -25 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。