比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全扉システムPSENslock

安全位置監視とプロセスガードを一体型システムで実現

安全扉システムPSENslock

非接触型安全扉システムPSENslockは、安全扉監視非接触型磁気インターロックを1つのユニットに統合しています。安全位置監視とプロセスガードを組み合わせたPSENslockは、ユニバーサルな用途向けに設計されています。さらに、最高カテゴリのアプリケーションを実現します。

PSENslockには、3つのファンクションタイプがあります。基本バージョンに加え、以下のタイプをご用意しています:

  • 拡張診断機能を備えたPSENslock (バージョン6.1): 1つのアプリケーションで複数のPSENslockを使用している場合も、安全扉システムを使用してすばやく簡単に診断できます。ガードロックを有効化できないスイッチをすぐに認識できるため、エラー発生した場合に時間を短縮できます。
  • 安全出力を備えたPSENslockはガードロックが独立しています (バージョン3.1/4.1/4.2): 安全扉システムの安全出力 (OSSD) は、ガードロックステータスから独立して切り替えられるため、アプリケーションの実装時の柔軟性が大幅に向上します。

您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

安全扉システムPSENslockの簡単なオペレーション:

PSENslock押しボタンユニットPITgateboxと組み合わせて、非常停止ボタンと照明式押しボタンからキースイッチとキー操作式押しボタンまでオペレータ/押しボタンファンクション追加できます。PITgateboxには多くのバージョンがあり、頑丈な亜鉛ダイカストハウジングにより、特に衝撃、振動、衝突に強い耐性を発揮します。薄型ハウジングは、標準のアルミニウム製型材システムにコンパクトに取り付けることができます。

詳細を見る: PITgatebox

PSENslockと押しボタンユニットPITgateboxの組み合わせ

摩耗や破損の少ない最高の不正操作防止 - 利点

  • トータルワンストップソリューション – ガード監視用のピルツ製制御技術を備える
  • 柔軟性ある接続と4つの取り付け方向による柔軟性ある使い方と迅速な取り付け
  • 直列接続による時間とコスト最適化
  • 最高レベルの不正操作防止機能 (コーディング) および磁気ガードロックによるプロセス保護
  • 防塵防水性 (IP67) に優れ、日常的に苛酷な産業環境下での使用に最適
  • 両面のLEDによるユーザフレンドリな診断機能
  • 機械的な摩耗がないことによる長寿命
  • 省エネの磁石を使用して電力消費を最小限に抑制

安全扉システムの特長

安全扉システムの特長
  • 可動ガードの位置を監視する安全扉システム (EN 60947-5-3に準拠)
  • プロセス保護作業の磁気ガードロックに関するEN ISO 13849-1のPL e、EN/IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーションに適合
  • PSENini、PSENcode、およびPSENslockを直列接続
  • 保護等級IP67
  • 垂直および水平オフセット: +/-3 / +/-5 mm

PSENslockによる安全扉監視

500 Nまたは1000 Nの電磁保持力のある安全扉システムPSENslockは、意図せずに安全扉が開くことを防ぎます不正操作防止アクチュエータにより、最高レベルの安全を提供します。そのため、PSENslockは既存の機械技術に代わる安全対策となります。

カバーやフラップだけでなく、スイングドアやスライドドアの最高カテゴリのアプリケーションに適しており、右開き、左開きのどちらにも対応し、次のアプリケーションにも対応します。

  • EN ISO 13849-1に準拠したPL e
  • SIL 3 of EN/IEC 62061
  • Category 4 of EN 954-1

PSENslockは、保護等級IP67に適合しています。非接触型安全扉システムは、幅広の45 mm側面取り付けにも最適化されています。

PSENslockによる安全扉監視

安全扉システムの産業分野

当社の製品レンジ: 安全扉システムPSENslock

安全扉システムPSENslock

安全位置監視とプロセスガードを組み合わせることによって最高カテゴリの安全アプリケーションを実現 - 安全扉システムPSENslock。

安全扉システム用アクセサリ

安全扉システムPSENslockに最適: 安全扉監視用アクセサリ。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com