安全ヒンジスイッチPSENhingeはヒンジと安全スイッチで構成されるガード用の安全のトータルソリューションを提供します。PSENhingeは回転扉や開き戸、フラップに最適です。
PSENhingeの取り付けはガード内に隠されているため、ユーザは設備の高い可用性のみならず、不正操作防止効果の恩恵も受けます。安全ヒンジスイッチPSENhingeはIP67構造であるため、衛生条件が厳しい場所にも理想的です。
安全ヒンジスイッチPSENhingeはヒンジと安全スイッチで構成されるガード用の安全のトータルソリューションを提供します。PSENhingeは回転扉や開き戸、フラップに最適です。
PSENhingeの取り付けはガード内に隠されているため、ユーザは設備の高い可用性のみならず、不正操作防止効果の恩恵も受けます。安全ヒンジスイッチPSENhingeはIP67構造であるため、衛生条件が厳しい場所にも理想的です。
PSENhingeは、回転扉、ヒンジ扉、およびフラップに最適です。ガード内の隠し取り付けによって高い不正操作防止を実現します。PSENhingeは IP67の保護等級を満たしているため、ピルツの安全ヒンジスイッチは汚れの激しい場所でも使用できます。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp