text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
22 個の商品が見つかりました
PSEN cs1.1n   1switch
540053
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4 方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
RFID式安全近接スイッチPSENcode 1.x/2.x用アクチュエータ、 PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、 Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、 Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、 Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無 ...

価格要問合せ
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
RFID式安全近接スイッチPSENcode、安全スイッチおよび アクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12オスコネクタ、直列接続、 スタンダード、M12プラグインコネクタ1個を固定する1対の CABLE/M12/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
RFID式安全近接スイッチPSENcode、完全コード化、 安全スイッチおよびアクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12 オスコネクタ、直列接続、スタンダード、 M12プラグインコネクタ1個を固定する1対のCABLE/M12/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、ADDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、 Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、 PU = 特定完全コード化スイッチ (アクチュ ...

価格要問合せ
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
安全スイッチPSEN cs2.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。

価格要問合せ
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、4 方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、ティーチング回数最大8回。 ...

価格要問合せ
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、IP67、スイッチング距離21 mm、Sao = 15 mm、 Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。合計 8 ...

価格要問合せ
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、IP67、スイッチング距離21 mm、Sao = 15 mm、 Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。 ...

価格要問合せ
PSEN cs2.1n   1switch
540153
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4 方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、ティーチング回数最大8回。 ...

価格要問合せ
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4 方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個 (アクチュエータ付き)。 ...

価格要問合せ
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ3個 (OSSD1 ...

価格要問合せ
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
安全スイッチPSEN cs1.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD 1&2。

価格要問合せ
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
安全スイッチPSEN cs1.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD1。

価格要問合せ
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
安全スイッチPSEN cs1.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、 OSSD2。

価格要問合せ
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、IP67、スイッチング距離21 mm、Sao = 15 mm、 Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。 ...

価格要問合せ
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2
540305
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4 方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ2個 (OSSD ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください