RFID式安全近接スイッチPSENcode - 標準タイプ - 技術データ
RFID式安全近接スイッチPSENcodeは、見やすいLEDディスプレイで安全扉や位置監視などの迅速な診断を実現します。
コード化のタイプ:
RFID式 = スイッチはどのPSENcodeのアクチュエータにも対応
完全RFID式 = スイッチは1つのPSENcodeのアクチュエータのみに対応し、8回までティーチイン可能
特定完全RFID式 = スイッチは1つのPSENcodeのアクチュエータのみに対応し、ティーチイン不可能
ユニット = スイッチとアクチュエータで構成されるユニット
ダウンロード
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。