PSENcodeは、EN 60947-5-3に適合したガードの位置監視および位置監視に使用されます。内蔵の評価機能と標準インタフェースにより、PSENcodeは他社の製品にも対応します。したがって、RFID式安全近接スイッチはお客様の環境にぴったり合い、お客様の設備の改良にもご利用いただけます。
PSENcodeを安全装置診断と組み合わせ、総合的な診断データを評価してサービスの呼び出しを回避し、ダウンタイムを短縮しましょう!
安全扉監視用PSENcode
安全扉監視用のPSENcodeは、スリム、コンパクト、標準のいずれのタイプもRFID技術によって最高レベルの不正操作防止機能を実現します。特定、完全コード化バージョンの場合、センサが受け入れるアクチュエータは1個のみです (キーロック原理)。PSENcode、PSENini、PSENslock、PSENsgateなどの他のセンサとの直列接続によって、EN/ISO 13849-1のPL eまで対応する非常に経済的な安全ソリューションが得られます。
位置監視用PSENcode
RFID式安全近接スイッチシリーズのPSEN csx.19 は安全位置監視に適しています。この場合PSENcodeは、最大3つの位置を安全に監視し、センサによってこれらを安全に区別できます。ご利用の製品がコンパクトタイプでも標準タイプでも、LEDディスプレイによる簡単な操作ですばやく診断できます。新しいPSENcodeは、採用されている接続タイプ(M12コネクタ、5ピン)により、あらゆるシステム環境に完全に対応します。
您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。