比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u

506233
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, for applications with PSEN ix1, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable (PUR).

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
ケース素材: PBT
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, UL/cUL, ECOLAB
センサ原理: 磁気
N/O接点数: 3
接続タイプ: 10m Kabel
切替電圧: 24 V
切替電圧タイプ: DC
保証スイッチング距離: 12.0 mm
保証リリース距離: 25.0 mm
保護構造、ハウジング: IP65
状態表示器: LED付き
設計: 丸型
幅: 12.0 mm
高さ: 11.0 mm
奥行き: 59.1 mm
総重量: 395 g
実量: 386 g
使用周囲温度: -25 - 70 °C
オペレーティングモード: 直列接続

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。