比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

506226
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Magnetic safety switch 3 N/O, M8 male connector, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
ケース素材: PBT
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
センサ原理: 磁気
N/O接点数: 3
接続タイプ: M8, 8pol. male
切替電圧: 24 V
切替電圧タイプ: DC
保証スイッチング距離: 8.0 mm
保証リリース距離: 15.0 mm
保護構造、ハウジング: IP65
状態表示器: LED付き
設計: 丸型
幅: 12.0 mm
高さ: 11.0 mm
奥行き: 59.1 mm
総重量: 44 g
実量: 30 g
使用周囲温度: -25 - 70 °C
オペレーティングモード: 単一接続

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。