比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1

504225
PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design. Height design 13 mm IP67, operating distance 8 mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator, ATEX approval.

価格要問合せ
現在在庫有り(上記数量)
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/06/19
ケース素材: PC
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, ECOLAB, electrosuisse
センサ原理: 磁気
N/O接点数: 2
接続タイプ: M8, 4pol. male
切替電圧: 24 V
切替電圧タイプ: DC
保証スイッチング距離: 8.0 mm
保証リリース距離: 26.0 mm
保護構造、ハウジング: IP65, IP67
状態表示器: LEDなし
設計: 角型
幅: 26.0 mm
高さ: 42.8 mm
奥行き: 13.0 mm
総重量: 44 g
実量: 36 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C
オペレーティングモード: 直列接続

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。