比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

504223
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design, height design 13 mm. IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with actuator, ATEX approval.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
ケース素材: PC
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, ECOLAB, electrosuisse
センサ原理: 磁気
N/O接点数: 2
接続タイプ: M8, 4pol. male
切替電圧: 24 V
切替電圧タイプ: DC
保証スイッチング距離: 8.0 mm
保証リリース距離: 26.0 mm
保護構造、ハウジング: IP65, IP67
状態表示器: LEDなし
設計: 角型
幅: 26.0 mm
高さ: 42.8 mm
奥行き: 13.0 mm
総重量: 41 g
実量: 31 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C
オペレーティングモード: 単一接続

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。