比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

ガードロック付属機械式安全スイッチPSENmech - 技術データ

機械式安全スイッチPSEN me1にアクチュエータが別途付属した、インターロック (ガードロック) 付き可動ガードの安全監視。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PSEN me1S / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1M / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle magnetic force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1M / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle magnetic force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1.2S / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1.2S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1.02S/AS M12

Mechanical safety switch with standard actuator; Interlock principle spring force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1.21S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 1 N/O, 3 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1.02S/AR M12

Mechanical safety switch with radius actuator; Interlock principle spring force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1.02M/AR M12

Mechanical safety switch with radius actuator; Interlock principle magnetic force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1.03M/AS n

Mechanical safety switch with standard actuator; Interlock principle magnetic force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/5pin connector.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN me1.02M/AS M12

Mechanical safety switch with standard actuator; Interlock principle magnetic force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com