比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN opII mirror column-120

632034
PSEN opII mirror column-120
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-120" with mirror length 1200mm. For use with light curtains of the PSENopt and PSENopII range with a proection field of up to 1050mm. "PSEN opII Mirror Column-120" consisting of a column and integrated mirror.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
アクセサリタイプ: ディビエーションミラー
プラグインコネクタのハウジング素材: アルミニウム
幅: 96.0 mm
高さ: 1200.0 mm
奥行き: 49.0 mm
総重量: 3780 g
実量: 3770 g
使用周囲温度: -10 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。