比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN opII mirror column-090

632033
PSEN opII mirror column-090
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-090" with mirror length 900mm For use with light curtains of the PSENopt and PSENopII range with a protection field of up to 750mm. "PSEN opII Mirror Column-090" consisting of a column and integrated mirror.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
アクセサリタイプ: ディビエーションミラー
プラグインコネクタのハウジング素材: アルミニウム
幅: 96.0 mm
高さ: 900.0 mm
奥行き: 49.0 mm
総重量: 6400 g
実量: 2900 g
使用周囲温度: -10 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。