比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN opII mirror column-060 Set

632007
PSEN opII mirror column-060 Set
Set includes mirror column "PSEN opII Mirror Column-060" with mirrorlength 600mm, mounting screw and "PSEN opII ajustable base unit". Foruse with light curtains of the PSENopt and PSENopII range with aprotection field of up to 450mm.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
アクセサリタイプ: ディビエーションミラー
プラグインコネクタのハウジング素材: アルミニウム
幅: 96.0 mm
高さ: 600.0 mm
奥行き: 49.0 mm
総重量: 3420 g
実量: 3240 g
使用周囲温度: -10 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。