比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN opII4F-s-14-120

632087
PSEN opII4F-s-14-120
Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
センサ原理: 赤外線
EC 61496適合タイプ: 4
ビーム数: 128
保護フィールドの高さ: 1200 mm
動作範囲 (m): 0,2 - 8,0
応答時間: 14.80 ms
OSSD出力数: 2
ミューティング: いいえ
ブランキング: いいえ
カスケード: いいえ
保護構造、ハウジング: IP65
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
安全装置の分解能: 14 mm
アプリケーションの適合規格: EN 61496-1, EN 61496-2
幅: 35.0 mm
高さ: 1204.0 mm
奥行き: 40.0 mm
総重量: 3720 g
実量: 3500 g
使用周囲温度: -10 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。