比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN opII3H-s-30-120

632027
PSEN opII3H-s-30-120
Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
センサ原理: 赤外線
EC 61496適合タイプ: 3
ビーム数: 64
保護フィールドの高さ: 1200 mm
動作範囲 (m): 0,2 - 18,0
応答時間: 9.70 ms
OSSD出力数: 2
ミューティング: いいえ
ブランキング: いいえ
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
保護構造、ハウジング: IP65
安全装置の分解能: 30 mm
幅: 35.0 mm
高さ: 1204.0 mm
奥行き: 40.0 mm
総重量: 3660 g
実量: 3440 g
使用周囲温度: -10 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。