text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
12 個の商品が見つかりました
PSEN opII3H-s-30-105
632026
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1050 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-180
632031
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1800 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-165
632030
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1650 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-075
632024
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-150
632029
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-030
632021
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ300 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-045
632022
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-090
632025
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-060
632023
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-015
632020
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 保護フィールド高さ150 mm、供給電圧24 V、コネクタ: M12、 トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-135
632028
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1350 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-120
632027
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください