比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

タイプ3ベーシックライトカーテン、ハンドプロテクション

タイプ3ベーシックライトカーテンPSENopt IIは、EN/IEC 61496-1に準拠したハンドプロテクションに適しています。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PSEN opII3H-s-30-060

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-090

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-165

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-045

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-105

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-120

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-135

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-150

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-180

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-015

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V. Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-030

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN opII3H-s-30-075

Safety light curtain, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com