比較 0

地図でお客様の国を選択すると、直接現地のピルツホームページをご覧いただけます。お客様の国を選択できない場合は、こちらをクリックしてください: グローバルサイト

閉じる
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

ライトカーテンPSENopt II

フィンガーおよびハンドプロテクション用の堅牢なライトカーテン

ライトカーテンPSENopt II

ライトカーテンPSENopt IIは、生産プロセス における積極的な介入をサポートします。要件に応じて、フィンガーおよびハンドプロテクョンに対応し、IEC/EN 61496-1/-2に準拠したPL eまでのアプリケーションに適しています。この製品は堅牢性が高く、衝撃、衝突、振動などの過酷な産業環境での使用にも耐えます。

ライトバリヤは長さ150 mm~1800 mmです。PSENopt IIは5ピン接続のためPDP67に直接接続できます。レーザからブラケットキットまで、種類豊富な互換性のあるアクセサリを利用できます。

ライトカーテンPSENopt IIにタイプ4バージョンが追加されました!

PSENopt IIにタイプ4バージョンが追加されました。IEC/EN 61496-1/-2に準拠し、PL eまでのアプリケーションに対応します。この製品は堅牢性が高く、衝撃、衝突、振動などの過酷な産業環境での使用にも耐えます。作業者は、LEDによって機械が停止した根本的要因やシステムの不具合を評価できます。従って、ダウンタイムを削減できます。PSENopt IIは固定金具を使用して素早く簡単に取り付けられます。死角がないため柔軟な取り付けが可能で、安全性が向上します。PSENopt IIは5ピン接続でPDP 67に直接接続可能なため、トータルな安全ソリューションを提供します。

ライトカーテンPSENopt II タイプ4

PSENopt IIのさまざまな利点

  • PL dまたはPL eアプリケーションのフィンガーおよびハンドプロテクション
  • 衝撃、衝突、振動に対する高い堅牢性と保護
  • LEDによるユーザフレンドリな診断で、ダウンタイムを削減
  • 死角がないことで安全性が向上したことによる柔軟な使用
  • 迅速で簡単な組立、設置、試運転
  • 厳しい産業環境においても、衝撃、衝突、振動などから保護
  • PDP67および総合的なアクセサリを含む経済的な安全一体型ソリューション
PSENopt IIのさまざまな利点

ライトカーテンの特徴

安全光線装置の特徴
  • EN/IEC 61508およびEN/IEC 61496-1(タイプ3)またはEN/IEC 61496-1/-2 (タイプ4)に準拠した認証取得
  • EN ISO 13849-1のPL dまでのアプリケーションに対応
  • フィンガープロテクション、ハンドプロテクションの安全
  • 全長150 mm~1800 mm
  • 50 gの堅牢性
  • 死角なし
  • PDP 67、PNOZmulti、PNOZ X2.8P、PNOZ s3の併用によるトータルソリューション

PSENopt IIのアプリケーション

ライトカーテンPSENopt IIで同僚や資本財を保護できます。ライトカーテンでは、赤外線ビームによる見えない保護フィールドが危険ゾーンを保護します。光線が中断されている場合は、安全シャットダウンコマンドが直ちに発行されます

PSENopt IIライトカーテンはIEC/EN 61496に準拠し、カテゴリPL dのタイプ3アプリケーションまたはカテゴリPL eのタイプ4アプリケーションに適しています。

次の規格に適合するアプリケーションで使用可能 タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PLc

SIL 1およびSIL CL 2

PLd

SIL 2およびSIL CL 2

PLe

SIL 3およびSIL CL 3

PSENopt IIはフィンガーおよびハンドプロテクションが可能なため、手動のワークステーション、資材の投入/取り外し、またはロボットの次の資材処理に特に適しています。

IEC/EN 61496に関する詳細情報はこちらからご覧ください。

PSENopt IIのアプリケーション

ライトカーテンの産業分野

ライトカーテンの産業分野
  • 自動車
  • 包装
  • 機械ツール
  • 金属加工
  • プレス

製品ラインアップ:ライトカーテンPSENopt II

タイプ3スタンダードライトカーテン、ハンドプロテクション

タイプ3スタンダードライトカーテンPSENopt IIは、EN/IEC 61496-1に適合したハンドプロテクションに適しています。
タイプ3スタンダードライトカーテン、フィンガープロテクション

タイプ3スタンダードライトカーテン、フィンガープロテクション

タイプ3スタンダードライトカーテンPSENopt IIは、EN/IEC 61496-1に準拠したフィンガープロテクションに適しています。

タイプ4スタンダードライトカーテン、フィンガープロテクション

タイプ4スタンダードライトカーテンPSENopt IIは、EN/IEC 61496-1/-2に準拠したフィンガープロテクションに適しています。

タイプ4スタンダードライトカーテン、ハンドプロテクション

タイプ4スタンダードライトカーテンPSENopt IIは、EN/IEC 61496-1/-2に準拠したフィンガープロテクションに適しています。

PSENopt IIアクセサリ

ライトカーテンPSENopt IIに最適: すばやく簡単に取り付けられる互換性のあるアクセサリです。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。