text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
8 個の商品が見つかりました
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能24 mm)、 保護フィールドの高さ1200 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケ ...

価格要問合せ
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能24 mm)、 保護フィールドの高さ900 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能24 mm)、 保護フィールドの高さ750 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能24 mm)、 保護フィールドの高さ300 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能24 mm)、 保護フィールドの高さ1050 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケ ...

価格要問合せ
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能24 mm)、 保護フィールドの高さ600 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能24 mm)、 保護フィールドの高さ450 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション (分解能24 mm)、 保護フィールドの高さ150 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください