比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN op4H-SL-24-030/1

631121
PSEN op4H-SL-24-030/1
Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, TÜV
製品バージョン: 1.0
EC 61496適合タイプ: 4
保護フィールドの高さ: 300 mm
ビーム数: 16
センサ原理: 光学式
動作範囲 (m): 0,2 - 6,0
応答時間: 8.00 ms
OSSD出力数: 2
ミューティング: いいえ
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
保護構造、ハウジング: IP65
アプリケーションの適合規格: EN 61496-1, IEC 61496-2
安全装置の分解能: 24 mm
幅: 15.4 mm
高さ: 300.0 mm
奥行き: 32.6 mm
総重量: 1100 g
実量: 500 g
使用周囲温度: 0 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。