比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

薄型タイプ4ライトカーテン、ハンドプロテクション

スペースが限られた場所では、PL e適合のアプリケーションに対応する薄型タイプ4ハンドプロテクション用ライトカーテンを使用し、死角のないカスケード機能をご活用ください。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PSEN op4H-SL-24-015/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4H-SL-24-090/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4H-SL-24-120/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4H-SL-24-030/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4H-SL-24-045/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4H-SL-24-060/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4H-SL-24-105/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4H-SL-24-075/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com