text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
21 個の商品が見つかりました
PSEN op4F-SL-14-120/1
631160
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ1200 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケ ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-048/1
631146
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ480 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-105/1
631157
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ1050 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケ ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-042/1
631144
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ420 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-072/1
631150
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ720 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-114/1
631159
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ1140 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケ ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-108/1
631158
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ1080 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケ ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-021/1
631141
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ210 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-030/1
631142
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ300 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-054/1
631147
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ540 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-060/1
631148
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ600 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-066/1
631149
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ660 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-102/1
631156
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ1020 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケ ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-096/1
631155
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ960 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-078/1
631152
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ780 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-045/1
631145
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ450 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-036/1
631143
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ360 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-090/1
631154
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ900 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-015/1
631140
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ150 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ750 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケー ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください