比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN op4F-A-14-060/1

631002
PSEN op4F-A-14-060/1
Safety light curtain type 4, PL e Finger protection (resolution 14 mm), protected field height 600 mm. Features: Muting, blanking, cascading, no dead zones, opt. Programming via software PSENopt Configurator. UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pol., receiver: Blanking 12-pol., muting 12-pol./5-pol. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver blanking: 631056, receiver muting: 631057.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV
センサ原理: 光学式
EC 61496適合タイプ: 4
ビーム数: 64
保護フィールドの高さ: 600 mm
動作範囲 (m): 0,2 - 7,0
応答時間: 19.00 ms
OSSD出力数: 2
ミューティング: はい
ブランキング: はい
カスケード: はい
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
保護構造、ハウジング: IP65
アプリケーションの適合規格: EN 61496-1, IEC 61496-2
安全装置の分解能: 14 mm
幅: 35.0 mm
高さ: 606.3 mm
奥行き: 40.8 mm
総重量: 3300 g
実量: 1450 g
使用周囲温度: 0 - 50 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。