比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN op4H-s-30-045/1

630762
PSEN op4H-s-30-045/1
Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV
センサ原理: 光学式
EC 61496適合タイプ: 4
安全装置の分解能: 30 mm
ビーム数: 24
分解能、保護構造: ハンド
保護フィールドの高さ: 450 mm
動作範囲 (m): 0,2 - 19,0
応答時間: 13.00 ms
OSSD出力数: 2
ブランキング: いいえ
ミューティング: いいえ
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
保護構造、ハウジング: IP65
アプリケーションの適合規格: CLC/TS 61496-2, EN 61496-1
幅: 32.3 mm
高さ: 533.2 mm
奥行き: 36.9 mm
総重量: 3100 g
実量: 2600 g
使用周囲温度: 0 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。