比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

タイプ4安全ライトカーテン、フィンガープロテクション - 技術データ

タイプ4安全ライトカーテンは、EN ISO 13849-1のPL eおよびEN/IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーションで使用できます。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PSEN op4F-s-14-015/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-030/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-045/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-060/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-075/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-090/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-105/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-120/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-135/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-150/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-165/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4F-s-14-180/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp