比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

ベーシックタイプ4ライトカーテン、ボディプロテクション - 技術データ

ベーシックタイプ4ライトカーテンは、EN ISO 13849-1のPL eおよびEN/IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーションで使用できます

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PSEN op4B-2-050/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4B-4-090/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4B-L-080/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

比較 ダウンロード

PSEN op4B-L-050/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

比較 ダウンロード

PSEN op4B-T-080/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

比較 ダウンロード

PSEN op4B-4-120/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4B-3-080/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op4B-T-050/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp