比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

ベーシックタイプ2ライトカーテン、ハンドプロテクション - 技術データ

ベーシックタイプ2ライトカーテンは、EN ISO 13849-1のPL dおよびEN/IEC 62061のSIL CL 1までのアプリケーションで使用できます。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PSEN op2H-s-30-015/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-030/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-045/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-060/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-075/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-105/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-135/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-150/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-165/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PSEN op2H-s-30-180/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp