比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

タイプ2安全ライトカーテン、ボディプロテクション - 技術データ

タイプ2安全ライトカーテンは、EN ISO 13849-1のPL dおよびEN/IEC 62061のSIL CL 1までのアプリケーションで使用できます。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PSEN op2B-4-090/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

比較 ダウンロード

PSEN op2B-2-050/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

比較 ダウンロード

PSEN op2B-3-080/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

比較 ダウンロード

PSEN op2B-4-120/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp