ライトカーテンPSENoptは、バリヤフリーの安全コンセプトを実装する必要のある業界のあらゆる分野で使用できます。コンパクトな設計と簡単な取り付けにより、安全ライトカーテンは人間工学に基づいた作業環境を実現します。たとえば、挿入作業や機械への材料の供給と取り出しのように、各サイクルでオペレータの介入が必要な状況などです。
EN/IEC 61496-1/-2に準拠する、フィンガー、ハンドおよびボディプロテクション用のタイプ2/タイプ4ライトカーテンを長さ15 cm~180 cmからお選びいただけます。Basicライトカーテンに加えて、すべてのAdvancedライトカーテンがミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能を提供します。薄型安全ライトカーテンPSENopt slimはスペースが限られたアプリケーションで使用できます。
アクセサリは、偏向ミラー、衝撃、衝突、振動から保護する保護コラム、IP6K9K保護等級のハウジングからテストロッドに至るまで豊富に取り揃えています。您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。