ピルツのヒューマン・マシン・インターフェース製品 (HMI) は従来以上に複雑なプロセスもサポートします。高性能なPMI 6シリーズはIEC 61131-3に準拠するソフトPLCを搭載し、視覚化装置も装備しています。高度な診断と視覚化を行えるだけでなく、工場全体の工程をすべて1つの装置で制御できます。
オペレータターミナルにはユーザフレンドリな視覚化装置が装備されています。すべての一般的なHMIソフトウェアとの互換性もあります。オープンインタフェース採用により、PMI製品は互換性が高く、御社のアプリケーションにスムーズに組み込むことが可能です。7インチから15インチまでの3つのディスプレイサイズにより、プロジェクトに合わせて柔軟にお使いいただけます。機能性に優れており、幅広いアプリケーションに対応しています。