今後のPilz E-Shopの改善・サービス向上の為に、当社オンラインショッピングをご利用いただいた感想をお聞かせください。
1つ-満足していない、星5つ-大変満足している
お客様へご連絡させていただく際に必要な下記情報のご記入をお願いします。
現在地 Pilz International 言語を選択するか、または国を変更してください
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
製品比較リスト
PMIvisuオペレータターミナルには、プリインストール、ライセンス登録済みの視覚化ソフトウェアPASvisuが搭載されています。
PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 7" touchscreen, economy version, PASvisu runtime installed/licensed
PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 7" touchscreen, PASvisu runtime installed/licensed.
PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 4.3" touchscreen, economy version, PASvisu runtime installed/licensed
PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 12" touchscreen, PASvisu runtime installed/licensed.
電話: 06 6155 5074 Eメール: techsupport@pilz.co.jp