Pilz Human Machine Interfaces (PMI)は人と機械を繋ぎます。このインタフェース機能では、特に効率と直感的な操作が求められます。PMIvisuオペレータターミナルにはプリインストール、ライセンス登録済みの視覚化ソフトウェアPASvisuが搭載されています。そのため、設備機械のプロフェッショナルな視覚化を実現します。すべての情報を一目で確認できます!
静電容量ディスプレイには2つのバージョンがあり、それぞれに2つのサイズが用意されています: 経済的なv7eシリーズ (4.3インチと7インチ) またはパワフルなv8シリーズから選択できます。後者は7インチと12.1インチが用意されています。いずれのバージョンもすぐれた機能とドイツ製の高品質を提供します。