比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

SCADA視覚化システム

御社の設備機械の視覚化

御社の設備機械の視覚化

お客様のプラントと機械の高度な操作および監視を行います。

SCADAソフトウェアパッケージはPMIopenおよびPMIcontrolオペレータターミナルに対応し、複雑な視覚化タスクの分野横断ソリューションを提供します。

機械の操作が素早く簡単で便利になります。
すべてのコンフィグレーションデータが転送されるため、データを失わずに完全なSCADAシステムにステップアップできます。Zenon Operator Dev 1024 (コンフィグレーション用)およびZenon Operator RT PMI (ランタイム)をご利用ください。これらのツールはダウンロードできます。

利点

  • さまざまな機能と支援機能によるシンプルで迅速なプロジェクト設計
  • わかりやすい操作ガイダンスによりオペレータが短時間で使用法を習得
  • 高い視認性、音声サポート、およびわかりやすい記号によるすばやいトラブルシューティング
SCADA視覚化システム

SCADA視覚化システムの特長

SCADA視覚化システムの特長
  • 多言語対応エディタおよびランタイム
  • 記号ライブラリ
  • 装置ID指定
  • PCシミュレーション
  • 処方管理
  • アラーム管理および時系列のイベントリスト
  • パスワード保護
  • オンラインでの言語の切り替え

プロジェクト設計および試運転のための機能の選択

オンライン言語切り替え: 取り付け時のコスト節減。シリアルユーザがプロジェクトを、開始時から複数の言語で生成できます。そのため、操作中の言語切り替えも簡単にできます。プロジェクト設計の段階で、外国語テキストをチェックできます (テキスト長など) 。UNICODEに対応しています。

パスワード保護: PMIツールでは、ユーザ単位でアクセス権を設定可能です。柔軟なパスワード階層を使用して、明確なアクセス権と承認手順を定義できます。

オブジェクトライブラリ: 静的/動的ファンクションのオブジェクトライブラリを使用した迅速で効率的なプロジェクト設計により、時間と費用を節約できます。数回のクリックでコンフィグレーション完了です。

オフラインシミュレーション: すべての機能は事前にシミュレーションでテストできます。このため、コンフィグレーションと試運転のコストを削減できます。

さまざまなPLCへの接続: PMIツールを使用することで、オペレータターミナルPMIをさまざまなPLCに接続できます。標準の全PLCメーカに対応する各種ドライバを取り揃えています。一例として、オペレータターミナルPMIをModbus (TCP) を使用して接続することができます。さらに、SiemensシステムやAllen Bradleyシステムに接続するためのドライバがあります。

プロジェクト設計および試運転のための機能の選択

当社の製品レンジ: PMIソフトウェア

zenon

Zenon - 設備・機械のコンフィグレーションおよび試運転用視覚化ソフトウェアライセンスを含むエディタはこちらでお探しください。

zenonライセンス

PCプロジェクトのライセンスも含め、1024タグまでのWindows CEランタイムはこちらでお探しください。