ヒューマンマシンインタフェース (HMI) は、プロセスの視覚化と、作業者と機械のやり取りのために使用されます。PMI 5 (ピルツヒューマンマシンインタフェース) オペレータターミナルは、診断タスクと視覚化タスクのための洗練されたパネルを提供します。パワフルな1 GHz RISCプロセッサがスピーディなパフォーマンスを保証し、複雑なアプリケーションにも対応します。
PMI 5装置は、一般的に使用されているすべての視覚化ソフトウェアと互換性があります。3.5インチから15インチまで多くのディスプレイサイズから選択できます。これにより、プロジェクトに求められる柔軟性が得られます。