text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PIT si 3.1
581190
PITsignインジケータライトユニット赤、黄、緑 (LED搭載)、取り付け脚、 電線管 (250 mm)、UB = 24 V DC、保護構造ハウジング: IP65、 各種オペレーティングステータスおよび設備のステータスを通知。

価格要問合せ
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
EN 61496適合PITsignミューティングランプ (白熱電球および 壁取り付け)、監視用オプション付き常時点灯ライト、UB = 24 V DC/7 W/500 mA、機能監視用半導体出力2点、保護構造 ハウジング: IP65、直径: ...

価格要問合せ
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LEDミューティングランプ (LEDおよび壁面取り付け)、UB = 24 V DC/ 4 W/<200 mA、保護構造ハウジング: IP65、直径: 90 mm、高さ: 125 mm、ミューティングモード用信号ランプ。 ...

価格要問合せ
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsignミューティングランプ (白熱電球および壁取り付け)、UB = 24 V DC /5 W/300 mA、保護構造ハウジング: IP65、直径: 100 mm、高さ: 138.5mm、ミューティングモード用信号ランプ。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください