ミューティングとは、機械の通常の操業中に安全機能を自動的に一時停止することです。ミューティングは、主に、危険領域への資材の搬入または搬出時に必要になります。保護装置の遮断時に表示し、人が危険エリアに偶然または故意に立ち入ることがないよう警告します。ピルツのミューティングランプ PITsignをご使用ください。
ミューティングランプPITsign
ミューティングステータスの安全な表示

単なるランプ以上の機能
- ミューティング機能の監視コンポーネントとして、または他のピルツ製品と組み合わせたトータルソリューションとしてご利用いただけます。
- ミューティングステータスが通知されるため、人と機械の安全性が向上
- ミューティングエリア内でのスムーズな生産活動
- 認証取得の評価機器との組み合わせによるトータルソリューション
- 安全でエラーのないミューティングランプ制御
- 信頼性の高いランプ機能の監視

信号が守る「安全」

ミューティング動作中、安全機能の遮断によって生じる危険についてオペレータに注意を喚起する必要があります。PITミューティングランプは、この危険の通知のために特別に設計されています。ミューティングランプは、ミューティングモードの開始と同時に点灯します。
監視なしミューティングランプPIT si1.1
- 監視なしミューティングランプ
- ライトカーテンおよびライトグリッドPSENopt、双極出力を装備するユニット、安全リレーPMUT X1Pなどと併用可能
監視付きミューティングランプPITsi1.2
- ミューティングランプ
- EN 954-1のカテゴリ 4の、EN ISO 62061のSIL 3、EN ISO 13849-1のPL eまでのアプリケーションに対応
- ランプに問題がある場合、2つの半導体信号出力で警告とメッセージを発信
- ESPE規格61496-1/-2に適合する内蔵ランプ監視により世界中で使用可能
LEDミューティングランプPIT si2.1
- 監視なしLEDミューティングランプ
- ライトカーテンおよびライトグリッドPSENopt、プログラマブルコントロールシステムPSS、双極出力を装備するユニット、安全リレーPMUT X1Pなどと併用可能
- 最大50,000時間の稼働寿命
インジケータランプPIT si3.1
- 監視なしインジケータランプ
- さまざまな動作や設備のステータスを通告 (赤色および緑色光素子)
- プロセスエラーおよび警告ゾーン侵入を通告 (黄色光素子)
- 安全カメラシステムSafetyEYEの併用可能
安全信号
光電保護装置で機械や機械部品へのアクセスが保護されている場所ならどこでも、ミューティングランプPITsignを使用できます。
使用例:
- 機械またはロボットセル
- レーザ溶接プラント
- 自動車産業のシステム
産業分野

PSENoptライトバリヤとミューティングランプをご使用ください。保護装置が短時間遮断されるハンドリングおよび装填ステーションに最適なソリューションとなります。アドバンスタイプの全てのライトバリヤはミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能を提供します。材料が扉を通過すると、ライトバリヤが短時間遮断され、ミューティングランプが点灯し、人が危険なエリアに侵入することを防ぎます。付属品は、偏向ミラー、衝撃、衝突、振動から保護するポストプロテクタ、IP6k9kの保護構造のハウジング、テストロッドなど豊富に取りそろえています。
当社の製品レンジ:ミューティングランプPITsign
ダウンロード
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp