text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
22 個の商品が見つかりました
PIT gb blind cover
G1000010
PITgateboxブラインドプラグ、IP65、(スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox信号コンタクト付き押しボタン (黒)、 ターンリセット、(スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox 押しボタン(黒)、ターンリセット、 (スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク (スペアパーツ)

価格要問合せ
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
PITgateboxセレクタスイッチ、2×60°、ラッチ付き、(スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox非常停止押しボタン、ターンリセット (スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox非常停止押しボタン、信号接点付き、ターンリセット、 (スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb key button
G1000007
PITgateboxキースイッチ (1×40°)、スプリング解除、(スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb push button
G1000006
PITgatebox押しボタン、照光式、プルリセット、(スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb key switch
G1000008
PITgateboxキースイッチ (2×90°)、ラッチング、(スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox押しボタン(赤)、カラーブランキングプレート (スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb spare part key
G1000040
スペアキー、PITgatebox製品シリーズ用スペアキー、 2個入り

価格要問合せ
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、青色、銘板「ロック」、 10枚パック

価格要問合せ
PIT gb signal indicator
G1000039
PITgatebox取り換え可能ブランキングプレート付き (スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、銘板「ON」、 10枚パック

価格要問合せ
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、銘板「ロック」、 10枚パック

価格要問合せ
PIT gb fixing spanner
G1000012
PITgateboxリングナット用固定スパナ

価格要問合せ
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、青色、銘板「リクエスト」、 10枚パック

価格要問合せ
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、 銘板「ロック解除」、10枚パック

価格要問合せ
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、銘板「スタート」、 10枚パック

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください