押しボタンユニットPITgateboxで簡単かつ柔軟に安全扉スイッチおよびシステムを制御できます。PITreaderに内蔵のユーザの認証機能により、安全がさらに強化されます。扉を操作する前にRFIDキーでユーザが許可されているかチェックできます。このようにして、資格や担当者のタスクに基づいて、適切な人が設備にアクセス可能にすることができます。
認証に基づいて、機械の有効化、停止またはリセットなどのコマンドを制御できます。そのため、機械を誤使用や不正操作から最適に保護します。薄型設計のため、堅牢な制御ユニットは、標準形材システムに素早く簡単にインストールできます。