比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PIT en1.0p-5m-s

401110
PIT en1.0p-5m-s
PITenable 3-step enabling switch, 5 m connection cable and M12 angled connector.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE
留め具: 磁気クランプ
取り付け位置: 任意
N/O接点数: 2
DC13最大電流 (6 サイクル/分): 0.7 A
DC13の電圧: 30 V
DC12の最大電流: 1.0 A
DC12の電圧: 30 V
接続タイプ: M12, 5pol. male, gewinkelt
保護構造、ハウジング: IP65
直径: 45.0 mm
幅: 45.0 mm
高さ: 125.0 mm
奥行き: 45.0 mm
総重量: 409 g
実量: 383 g
使用周囲温度: 0 - 50 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。