3レベルのイネーブルスイッチPITenableは、設備や機械の危険区域で作業する際に手動操作の制御機器として使用されます。保護装置を一時停止するときに使用します。
イネーブルスイッチPITenable
安全な調整とメンテナンスを片手で

さまざまな利点
- プラントや機械の危険区域内で作業の安全確保
- 安全扉を開いた状態でプロセスを簡単に監視
- ショックまたはパニックでオペレータが過剰に反応した場合にオペレータを保護
- 快適に操作できる人間工学を考慮したハウジング

さまざまな特長

- 3レベルイネーブルスイッチ: オフ - オン - オフ
- M12 -5ピンのアングルコネクタまたはオープンケーブル終端を揃えた仕様
- メンテナンスフリー
- 磁気クランプにより簡単に取り付け
- 軽く、安定した圧力点
- 耐不正操作性
3レベルの安全: オフ - オン - オフの3レベルイネーブルスイッチ
- レベル1: 押しボタンはまだ操作されていません。機械は安全機能を有効にして動作します。
- レベル2: 有効化機能がオンで、押しボタンが中間位置にあります。機械は、可動ガードの安全機能を一時的に無効化して運転されます。
- レベル3: 押しボタンが急に解除されたり、または、いっぱいまで押し込まれると、保護機能が有効化します。これで、機械はすぐに停止します。この機能は、オペレータがショック状況に過剰反応した場合にオペレータを保護します。

認証済み一体型ソリューションを使用した安全機能

ピルツは、PITenableソリューションを評価するための安全評価機器PNOZmultiとオートメーションシステムPSS 4000をご用意しています。PITenableは、スタッフが危険区域で作業する際に特別な保護を必要とするとき、いつでも作動します。
当社の製品レンジ: イネーブルスイッチPITenable
ダウンロード
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
テクニカルサポート
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp