手動制御機器は、設備や機械の危険区域で作業を実施する際に使用します。たとえば、安全扉が開いている時に、手動制御機器を使って、手で機械機能を制御することができます。
手動操作式制御装置PITjog
あらゆるリスクを制御下に置く制御機器

制御機器のさまざまな利点
- 設備や機械の危険区域内で作業の安全確保
- 安全扉を開いた状態でプロセスを簡単に監視
- 快適に操作できる人間工学を考慮したハウジング

制御機器の特長

- 3つの押しボタン付きプラスチックハウジング
- 2つの押しボタンは両手操作機能、1つの押しボタンはリセット機能に対応
- 保護タイプIP50
- 堅牢な合成ハウジング
- 押しボタンによるシンプルな操作
- 軽量
- コイルケーブルによる広い動作範囲
- リテイナ内に安全に格納
危険な状況の制御
制御装置を、潜在的に危険な状況から人を保護するために使用しましょう。潜在的に危険な状況とは、機械が特殊な動作モードにあるときに、安全装置の効果が部分的あるいは全体的に無効になる状況です。
制御機器の適用領域として、一般に以下が挙げられます。
- 機械のセットアップ
- 修理作業
- プロセスの監視
- 試運転

お客様のソリューションの総仕上げをします。

お客様のソリューションを完成し、設備と機械の危険区域で安全に作業できるようにします。これを可能にするのが、ピルツが認証取得した分析ユニットと組み合わせた制御機器です。
- 両手操作リレーP2HZ
- 安全リレーPNOZ s6
- 安全リレーPNOZ e2.1p
- PNOZmultiモジュラ安全システムの両手操作モジュール
- オートメーションシステムPSS4000の制御システム
PITjogは、あらゆる産業分野でご使用になれます。
当社の製品レンジ: 手動操作式制御装置PITjog
ダウンロード
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
テクニカルサポート
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com