今後のPilz E-Shopの改善・サービス向上の為に、当社オンラインショッピングをご利用いただいた感想をお聞かせください。
1つ-満足していない、星5つ-大変満足している
お客様へご連絡させていただく際に必要な下記情報のご記入をお願いします。
現在地 Pilz International 言語を選択するか、または国を変更してください
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
製品比較リスト
非常停止ボタンPITestop active - 技術データ
PITestop active/non-active E-STOP push button without Pilz label and without emergency stop symbol; comply with EN 60947-5-1 and 60947-5-5; unlock by turn left or right; mounting hole: 22,3mm; IP65.
PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with flashing feature without Pilz label and without emergency stop symbol and with LED safe module and contact block with connectivity monitoring; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c; spring terminals.
PITestop PCB LED Safety Modul for PIT es10u
電話: 045 594 7605 Eメール: techsupport@pilz.co.jp