比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PIT es holder3c

400331
PIT es holder3c
PITestop bracket for containing 3 contact blocks with spring terminals.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, EAC (Eurasian), TÜV
幅: 40.0 mm
高さ: 10.0 mm
奥行き: 27.0 mm
総重量: 6 g
実量: 4 g
使用周囲温度: -30 - 85 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。