比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c

400510
SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c
PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton with contact block, 2 N/C, terminals of screw type.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: cULus認証, TÜV
製品規格: EN 60947-5-1
リリースタイプ: 回転
アクチュエータ: 押しボタン
記号の印刷: なし
ボタンの色:
保護カラー: いいえ
自己監視: はい
端子タイプ: スクリュー式端子
N/C接点数: 2
保護構造、ハウジング: IP65
取り付けタイプ: 前面取り付け
カットアウト取り付けの直径: 22.3 mm
直径: 55.0 mm
幅: 27.0 mm
高さ: 41.5 mm
奥行き: 43.6 mm
総重量: 80 g
実量: 77 g
使用周囲温度: -30 - 70 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。