text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
2 個の商品が見つかりました
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大 4台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大5台のPSEN ix2 F4コード ( 最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、 96×48×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続 ...

価格要問合せ
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大 8台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大3台のPSEN ix2 F8コード ( 最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、 96×93×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください