text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
RevPI AIO
Z9000015
ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用アナログ増設モジュールAIO、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、入力チャンネル数: 6、出力チャンネル数: ...

価格要問合せ
RevPi DI
Z9000013
ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用デジタル増設モジュールDI、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、デジタル入力数: 16.

価格要問合せ
RevPi DIO
Z9000012
ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用デジタル増設モジュールDIO、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、デジタル入力数: 14、デジタル出力数: 14 ...

価格要問合せ
RevPi DO
Z9000014
ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用デジタル増設モジュールDO、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、デジタル出力数: 16、出力あたりの最大電流: ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください