比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

通信モジュールRevPi COM

通信モジュールを使用して、Revolution Piを異なる産業用ネットワークに接続できます。

型式
オプション
価格
数量/在庫

KUNBUS-GW Profibus

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

KUNBUS-GW SERCOS III

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

KUNBUS-GW Modbus TCP

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

KUNBUS-GW Powerlink

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

KUNBUS-GW Modbus RTU

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

KUNBUS-GW DeviceNet

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

KUNBUS-GW Ethernet/IP

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

KUNBUS-GW CANopen

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

KUNBUS-GW Profinet-IRT

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

KUNBUS-GW EtherCAT

The communication modules can be connected to the base module RevPiCore. Thus, up to two communication modules can be used per system.

比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com