比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

SafetyNET p Connector RJ45s

380400
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p connector RJ45 straight IP20.

価格要問合せ
現在在庫有り(上記数量)
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/06/19
コネクタ1の保護: IP20
コンダクタの断面積AWG: 22
ケーブルの最大幅 (mm): 6,30 - 6,70
コンダクタの最大断面積: 0,75 mm²
総重量: 60 g
実量: 10 g
使用周囲温度: -40 - 70 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。